Software Sysmac Studio
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
You are currently viewing the Software de tiempo de ejecución Soft NA page.
Soft NA permitirá a los usuarios ejecutar aplicaciones de HMI NA5 en una IPC. Las aplicaciones de HMI desarrolladas en Sysmac Studio se pueden ejecutar en la plataforma de hardware dedicada NA5 o la IPC. Soft NA, que se ejecuta en una IPC, permitirá a los usuarios controlar la máquina mediante una HMI y también ejecutar otros software y aplicaciones basados en computadora, como los de IIoT, recopilación de datos, planificación de recursos empresariales, entre muchos otros.
Un entorno de desarrollo completamente integrado para la automatización de máquinas que combina la configuración, la programación, la simulación y el monitoreo en una interfaz simple.
Controlador de máquina para aplicaciones pequeñas con opciones para conectividad de base de datos directa - Incorporado en EtherNet / IP y EtherCAT, hasta 2 ejes de movimiento.
Controlador de máquina para aplicaciones de tamaño pequeño a mediano (hasta 8 ejes de movimiento coordinado): EtherNet / IP y EtherCAT integrados, hasta 8 ejes de movimiento.
Controlador de máquina con múltiples opciones para conexión directa a base de datos, robótica, SECS / GEM, OPC-UA - Incorporado en EtherNet / IP y EtherCAT, hasta 64 ejes de movimiento.
Dé el salto a la automatización de máquinas para conseguir un control total del proceso.
Manage flexible machine building with a compact yet easily expandable controller - Built in EtherNet/IP & EtherCAT, Upto 8 axes of motion.
Cree sistemas de control complejos con un tiempo de exploración de 125us integrado en un procesador i7 para aplicaciones de control de información y control de máquinas: EtherNet / IP dual, EtherCAT, ...
La próxima generación de interfaces de máquinas
La Box IPC insignia de Omron está diseñada para ofrecer el máximo nivel de rendimiento de CPU, compatibilidad de software y solidez absoluta, mediante la creación de una base inclusiva para la flexibi...
Cuando el espacio es limitado y el rendimiento no puede verse comprometido, la computadora de panel insignia de Omron maximiza ambos. Utilizando la misma anchura y altura que una HMI sola, las unidade...
Cuando el espacio es limitado y el rendimiento no puede verse comprometido, la computadora de panel insignia de Omron maximiza ambos. Utilizando la misma anchura y altura que una HMI sola, las unidade...